Maniglia rotante piatta fine in acciaio inox A-1464

Maniglia rotante piatta fine in acciaio inox A-1464
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-464-L-TAK60).
· Panel drilling dimensions are compatible with A-160· A-240 series, etc.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1464-1-1
A-1464-2-1
A-1464-3-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

151.17 €

1 6 giorni 143364003521

123.51 €

1 6 giorni 1213030.603389

118.38 €

1 10 giorni 87.53030.603391

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox fuso Finitura Finitura Hairline Numero di chiavi 0200
Spessore piastra compatibile(mm) 2.5 Accessorio Fibbia

Supporto tecnico