Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1950-A-1 |
A-1950-A-1-TAK60 |
A-1950-A-2 |
A-1950-A-2-TAK60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164.49 € | 1 | 10 giorni | 0200 | 200 | 01862 | ||
164.49 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 200 | 04172 | ||
154.25 € | 1 | 23 giorni | 0200 | 165 | 01863 | ||
154.25 € | 1 | 20 giorni | TAK60 | 165 | 04173 |
Loading...
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura | Finitura Hairline | Spessore piastra compatibile(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio | Fibbia | Larghezza complessiva(mm) | 51 | Altezza totale(mm) | 42 |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali