maniglia acciaio inox impermeabile chiusuira piccola C-1414

maniglia acciaio inox impermeabile chiusuira piccola C-1414
[Features]
· Slider is fitted with double O-rings and the end part of the fastener is taper cut and finished with nylon coating in order to suppress metal powder generation due to friction, and ensure smooth opening and closing.
· Made of all stainless steel with superior corrosion resistance.
· Waterproof structure (using double O rings and sheet packing. Protection grade IPX6).
· Available in hexagonal bar wrench type C-1414-1 and knob type C-1414-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1414-1
C-1414-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche Codice prodotto

56.52 €

1 6 giorni Chiave a bussola23947

58.71 €

1 10 giorni Tipo di manopola23948

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Dispositivi per semiconduttori, armadi per farmaci Tipo Corpo principale Materiale Corpo principale: Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) / Guarnizione sede: Gomma etilene propilene (EPDM) / O-ring: Gomma nitrilica (NBR) / Rivestimento: Poliammide (PA)
Nota Struttura impermeabile (Con doppio O-ring e guarnizione sede. Grado di protezione IPX6.)

Supporto tecnico