Bloccaggio a selettore in plastica, CP-318-PU

Bloccaggio a selettore in plastica, CP-318-PU
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Due to easy grip shape, it can also be used as a handle.
· Marking shows at a glance whether it is locked.
· The slot in the knob can be used for hanging a name plate.
· A spring operates in the tightened direction to prevent closed doors from rattling.
· Uses non combustible material (UL 94V-0)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-318-PU-180
CP-318-PUH-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Codice prodotto

10.02 €

1 10 giorni -Angolo di rotazione 180°24350

7.97 €

5.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Angolo di rotazione 90°24330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo, apparecchiature di comunicazione, apparecchiature di misurazione Tipo Corpo principale Materiale Corpo principale: Poliammide 6 (PA6) / Fibbia: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Corpo principale: Lavorazione goffrata / Fibbia: Lucidatura ad alta brillantezza Colore Nero Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 4,0
Diametro esterno(φ) 30

Supporto tecnico