Blocca pannello C-548

Blocca pannello C-548
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since the screws can be attached by panel side there is no fear of screws being lost.
· The spring is built-in for a streamlined look.
· The housing and the door can be firmly closed.
· The door can be opened and closed speedily using a screwdriver

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-548-M3
C-548-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Diametro esterno
(φ)
Codice prodotto

3.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10Misura parte filettata: M31023552

3.42 €

1 Disponibile 10 giorni 10Misura parte filettata: M51323645

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Rack per server e involucri Tipo Corpo principale Materiale Corpo principale: Alluminio (EN AW-6061 Equiv.) / Vite: Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Finitura Corpo principale: Alluminio anodizzato

Supporto tecnico