Maniglia a pulsante C-311

Maniglia a pulsante C-311
[Features]
· Flat type in which the handle pops up with one push.
· In flat state, the stopper plate does not turn

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-311

Codice componente
C-311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.65 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Armadi, contenitori per rifiuti Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura decorativa satinata (MZCr) Spessore piastra compatibile(mm) 3.2–6 (Rondella A necessaria per 3.2 o inferiore) Lunghezza complessiva(mm) 61
Diametro esterno(φ) 44 Codice prodotto 21495

Si trova sulla pagina di Maniglia a pulsante C-311, il codice articolo è il seguente: C-311.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-311.

Supporto tecnico