Manopola a tirare A-319

Manopola a tirare A-319
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The knob pops up when pushed.
· Push it again to make it flat.
· Best suited for small doors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-319

Codice componente
A-319
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.99 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sportelli per custodie microfono e piccole apparecchiature Tipo Corpo principale Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Nichelatura satinata Spessore piastra compatibile(mm) 1.5~7 Lunghezza complessiva(mm) 37
Diametro esterno(φ) 29 Codice prodotto 03564

Si trova sulla pagina di Manopola a tirare A-319, il codice articolo è il seguente: A-319.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-319.

Supporto tecnico