maniglia sollevamento AP-201

maniglia sollevamento AP-201
[Features]
· Handle shape that is easy to operate.
· Tighten the door by pushing down on the handle.
· The stopper can be installed in 90° increments.
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-201-D
AP-201-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra compatibile
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

17.65 €

1 10 giorni 0~28427303577

18.38 €

1 10 giorni 10~35369603999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sportelli piccoli, ante sigillanti Tipo Corpo maniglia Materiale Poliammide
Colore Nero Automatico Tipo combinato destra/sinistra Accessorio Fibbia dedicata, dado
Lunghezza complessiva(mm) 119

Supporto tecnico