Maniglia a leva ad attacco rapido A-232

Maniglia a leva ad attacco rapido A-232
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Door can be closed with one touch.
· Easy to install.
· Operate lightly with one push

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-232

Codice componente
A-232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.59 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sportello per armadi, archivi, apparecchiature di comunicazione, apparecchiature di controllo, ecc. Tipo Corpo maniglia Materiale Corpo principale: Lega di zinco (ZDC) / Riscontro: Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Finitura Corpo principale: Cromatura Satellite (MZCr) / Riscontro: Zinco-cromatura (MFZn-C) Codice prodotto 01211

Si trova sulla pagina di Maniglia a leva ad attacco rapido A-232, il codice articolo è il seguente: A-232.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-232.

Supporto tecnico