Chiavistello rotante (C-580N)

Chiavistello rotante (C-580N)
[Features]
· The shape of the thumb turn has changed to oval, which is easy to turn.
· Turning the thumb turn activates the latch to open the door, which can be closed with just one touch.
· Thumb turn angle can be changed to 90°.
· It is temporarily stopped while the latch is retracted (C-580N-S)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-580N
C-580N-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Codice prodotto

12.23 €

1 6 giorni 10Rientrante21192

13.54 €

1 10 giorni 10Fermo chiavistello22258

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sportelli piccoli per apparecchiature di misurazione Tipo Corpo principale Materiale Corpo principale: Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) / Pomolo: Lega di zinco (ZDC)
Finitura Corpo principale: Zinco-cromatura (MFZn-C) / Pomolo: Cromatura Satellite (MZCr)

Supporto tecnico