Manopola tonda con blocco (A-355)

Manopola tonda con blocco (A-355)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Few protrusions on the panel surface mean that trouble with protrusions is minimized.
· Aluminum made to be lightweight.
· Easy to grip knob

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-355

Codice componente
A-355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.72 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Porte leggere per quadri di comando Tipo Corpo principale Materiale Lega di alluminio (Pressofusione (ADC))
Finitura Cromatura Satellite satinata (MACr) Accessorio Fibbia dedicata Lunghezza complessiva(mm) 80
Codice prodotto 02861

Si trova sulla pagina di Manopola tonda con blocco (A-355), il codice articolo è il seguente: A-355.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-355.

Supporto tecnico