Chiavistello di chiusura per scatole piccole, C-839

Chiavistello di chiusura per scatole piccole, C-839
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Flat type with few protrusions from the door surface.
· Left and right combination
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-839

Codice componente
C-839
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.05 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Pannelli di distribuzione piccoli, quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo principale Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) / Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) 0,8-2.3
Diametro esterno(φ) 50 Codice prodotto 23561

Si trova sulla pagina di Chiavistello di chiusura per scatole piccole, C-839, il codice articolo è il seguente: C-839.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-839.

Supporto tecnico