Codice articolo del costruttore: AP-33-4-BLACK
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 5.12 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Lunghezza complessiva: 80 mm
Altezza totale: 44 mm
Codice prodotto: 00120
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AP-33-4-BLACK
Codice componente
|
---|
AP-33-4-BLACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 80 | 44 | 00120 |
Loading...
Applicazione | Porte piccole | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Resina ABS |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Larghezza complessiva(mm) | 33 |
Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 1,5 | Accessorio | Dado grande, vite di fermo | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Si trova sulla pagina di Maniglia in plastica resistente al sale, AP-33, il codice articolo è il seguente: AP-33-4-BLACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-33-4-BLACK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AP-33-6-BLACK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82 € | 1 | 10 giorni | 57 | 39 | 00127 |