maniglia piatta A-230

maniglia piatta A-230
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard equipped clasp is an anti-scratch type.
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment. (A-230-TAK60).
· Left and right hand dual use (exchange the left and right by turning the stopper over).
· Panel drilling dimensions are the same as A-240

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-230-1-1-TAK60
A-230-2-1
A-230-2-1-TAK60
A-230-3-1
A-230-3-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Spessore piastra compatibile
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

51.46 €

1 10 giorni TAK602.51423204106

42.78 €

1 46 giorni 020021173004368

42.78 €

1 Disponibile 10 giorni TAK6021173004105

38.44 €

1 10 giorni 02002842804369

38.44 €

1 Disponibile 6 giorni TAK602842804104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Accessorio Fibbia

Supporto tecnico