Controllore ad aste impermeabile AC-100-A

Controllore ad aste impermeabile AC-100-A
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter (AC-100-A-TAK60).
· The rod operates vertically so the center can be determined easily.
· Easy installation without bending.
· Special mechanism prevents rod from falling naturally.
· Three point securing with stopper plate.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-100-A-1
AC-100-A-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Codice prodotto

84.78 €

1 6 giorni 020001481

84.78 €

1 6 giorni TAK6004022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Controller ad asta Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Lunghezza complessiva(mm) 152
Larghezza complessiva(mm) 42 Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 3,6 Accessorio Due chiavi
Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico