Maniglia piatta tonda impermeabile A-53

Maniglia piatta tonda impermeabile A-53
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Finished to be easy to paint to match the exterior panel.
· For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-53

Codice componente
A-53
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.59 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Autobus, autocarri con allestimenti speciali, macchine da cantiere Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Zinco-cromatura (MZZn-C) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Specifiche Tipo impermeabile (Uso di O-ring/guarnizione)
Spessore piastra compatibile(mm) 1.6 Diametro esterno(φ) 55 Codice prodotto 01208
Nota Fibbia venduta separatamente.

Si trova sulla pagina di Maniglia piatta tonda impermeabile A-53, il codice articolo è il seguente: A-53.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-53.

Supporto tecnico