Maniglia piatta impermeabile A-52

Maniglia piatta impermeabile A-52
[Features]
· Waterproof type (using O ring and packing).
· Waterproof standard IP × 3 equivalent.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-52

Codice componente
A-52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di distribuzione esterni, pannelli di controllo Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Zinco-cromatura (MZZn-C) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Specifiche Tipo impermeabile (Uso di O-ring/guarnizione)
Diametro esterno(φ) 80 Codice prodotto 01120 Nota Fibbia venduta separatamente.

Si trova sulla pagina di Maniglia piatta impermeabile A-52, il codice articolo è il seguente: A-52.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-52.

Supporto tecnico