Chiavistello di chiusura a cilindro C-32

Chiavistello di chiusura a cilindro C-32
[Features]
· One-touch lock.
· Due to spring actuation, the key will return to the position where it can be inserted and removed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-32-1ドウバン

Codice componente
C-32-1ドウバン
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.98 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiave unica Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 40
Larghezza corpo principale(W (mm)) 40 Spessore(H (mm)) 28 Diametro esterno serratura(mm) 22
Materiale corpo principale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Materiale chiave Piastra in ottone
Finitura superficie chiave Nichelatura Numero di chiavi differenti 100 Codice prodotto 20263

Supporto tecnico