Chiusura ad arresto in acciaio inox, C-1196

Chiusura ad arresto in acciaio inox, C-1196
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· With the built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Unlocking with a key other than the dedicated key is difficult.
· You can choose the installation position of 2 types of stopper using decorative washers

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1196

Codice componente
C-1196
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.11 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 27.4 Diametro esterno serratura(mm) 22
Materiale corpo principale Acciaio inox Finitura superficie Superficie lucidata Codice prodotto 22775

Si trova sulla pagina di Chiusura ad arresto in acciaio inox, C-1196, il codice articolo è il seguente: C-1196.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1196.

Supporto tecnico