Centro di controllo per chiusura a 3 punti, C-878

Centro di controllo per chiusura a 3 punti, C-878
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Control center enables the 3-point door lock to be controlled remotely.
· Can be locked and unlocked with a lock or electric drive device.
· Easy to connect with a handle or a lock.
· An internal operation lever is attached, so the handle and lock can also be connected inside (C-878-A)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-878
C-878-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

27.89 €

14.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2321738

40.38 €

1 10 giorni 28.722940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Lunghezza totale corpo principale(mm) 50
Larghezza corpo principale(mm) 136

Supporto tecnico