Manopola di serraggio d'emergenza per FA-602S-7, FC-708N

Manopola di serraggio d'emergenza per FA-602S-7, FC-708N
[Features]
· Can be opened safely from inside the cabinet.
· The bar position can be seen even in the dark, as the head part contains phosphorescent material.
· With anti-freeze bellows

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FC-708N-1
FC-708N-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Codice prodotto

13.99 €

1 10 giorni 92.562860

16.92 €

1 10 giorni 142.562861

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Manopola (Per FA-602S-7) Larghezza corpo principale(mm) 80 Spessore corpo principale(mm) 80
Materiale Acciaio inox

Supporto tecnico