Serraggio per finestre in vetro, C-892

Serraggio per finestre in vetro, C-892
[Caratteristiche] Mantiene le finestre di vetro, ecc. chiuse o semiaperte per la ventilazione. -Impugnatura in resina morbida. [ApplicazioniVeicoli speciali, macchine edili, autobus.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-892

Codice componente
C-892
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.66 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera per vetro Materiale Lega di zinco Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Lunghezza totale corpo principale(mm) 77 Larghezza corpo principale(mm) 29 Spessore corpo principale(mm) 26
Codice prodotto 22205

Si trova sulla pagina di Serraggio per finestre in vetro, C-892, il codice articolo è il seguente: C-892.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-892.

Supporto tecnico