Quick Push AC-25-Q

Quick Push AC-25-Q
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Bush which can connect the rod easily. Does not deviate with vibration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-Q-1
AC-25-Q-2
AC-25-Q-3
AC-25-Q-4
AC-25-Q-11
AC-25-Q-12
AC-25-Q-13
AC-25-Q-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Ghiera Diam. asta applicabile
(φ)
Codice prodotto

1.15 €

1 10 giorni 10381630Nero1001945

1.15 €

1 6 giorni 10331426Nero801946

1.15 €

1 10 giorni 1029.51221.5Nero601674

1.07 €

0.32 €

1 Stesso giorno

Stock

1023.2916.5Nero401676

1.15 €

1 10 giorni 10381628Bianco1001947

1.15 €

1 6 giorni 10331424Bianco801948

1.15 €

1 Disponibile 10 giorni 1029.51219.5Bianco601675

1.07 €

0.94 €

1 Stesso giorno

Stock

1023.2914.5Bianco401677

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Finitura superficie NA

Supporto tecnico