Codice articolo del costruttore: AC-1025-Q-4
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 2.80 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Lunghezza totale corpo principale: 23.8 mm
Larghezza corpo principale: 10 mm
Spessore corpo principale: 11 mm
Diam. asta applicabile: 4 φ
Spessore piastra compatibile: 4~4.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC-1025-Q-4
Codice componente
|
---|
AC-1025-Q-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Spessore corpo principale (mm) | Diam. asta applicabile (φ) | Spessore piastra compatibile (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 1 | 10 giorni | 23.8 | 10 | 11 | 4 | 4~4.5 | 4301 |
Loading...
Materiale | Piastra in acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Quick Push in acciaio inox AC-1025-Q, il codice articolo è il seguente: AC-1025-Q-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-1025-Q-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Spessore corpo principale(mm)
Diam. asta applicabile(φ)
Spessore piastra compatibile(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AC-1025-Q-13 |
AC-1025-Q-14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Spessore corpo principale (mm) | Diam. asta applicabile (φ) | Spessore piastra compatibile (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 1 | 10 giorni | 29.8 | 12.5 | 9 | 6 | 2~2.5 | 4419 | ||
2.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 23.8 | 10 | 9 | 4 | 2~2.5 | 3000 |