Raccordo in acciaio inox, C-1040-J

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1040-J-4
C-1040-J-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Codice prodotto

3.00 €

1 Disponibile 10 giorni Per facile collegamento di asta φ4 e scrocco23987

4.01 €

1 Disponibile 10 giorni Per facile collegamento di asta φ6 e scrocco23988

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 35 Larghezza corpo principale(mm) 13 Spessore corpo principale(mm) 6
Materiale Asta in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura

Supporto tecnico