Chiusura di blocco in acciaio inox C-1669

Chiusura di blocco in acciaio inox C-1669
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Simple manhole lock for inside facilities.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Manhole lid keyhole is closed to prevent any troubles or accidents.
· Can be used directly on the manhole lid currently installed.
· Compatible with many kinds of manholes by different manufacturers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1669-2
C-1669-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Nota Codice prodotto

46.25 €

1 10 giorni 60Corpo principale23065

13.11 €

5.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Maniglia (Per C-1669)23066

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico