Striker in acciaio inox, C-1625-ST-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1625-ST-2

Codice componente
C-1625-ST-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Riscontro (Per C-1625) Lunghezza totale corpo principale(mm) 63 Larghezza corpo principale(mm) 33.5
Spessore corpo principale(mm) 14.3 Materiale Piastra in acciaio inox Codice prodotto 22270

Si trova sulla pagina di Striker in acciaio inox, C-1625-ST-2, il codice articolo è il seguente: C-1625-ST-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1625-ST-2.

Supporto tecnico