Aggancio in acciaio inox, FA-1815-S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-1815-S-5

Codice componente
FA-1815-S-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

41.85 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Finitura superficie Trattamento decapaggio Lunghezza totale corpo principale(mm) 97
Larghezza corpo principale(mm) 30 Spessore corpo principale(mm) 17 Diametro tubo applicabile φ17
Codice prodotto 60291

Si trova sulla pagina di Aggancio in acciaio inox, FA-1815-S, il codice articolo è il seguente: FA-1815-S-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1815-S-5.

Supporto tecnico