Controllore ad aste in acciaio inox AC-1100-P

Controllore ad aste in acciaio inox AC-1100-P
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Rod stroke is 30 mm when the handle rotation angle is 60°. The rod operates vertically upward and downward, so the center can be determined easily.
· Unique mechanism prevents the rod from naturally falling.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-1100-P-1-8
AC-1100-P-2-8
AC-1100-P-2-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Foro di montaggio
(mm)
Corsa
(mm)
Codice prodotto

71.18 €

1 10 giorni 1608301833

68.25 €

1 10 giorni 1208151835

68.25 €

1 10 giorni 12010151836

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza corpo principale(mm) 45 Spessore corpo principale(mm) 14 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Finitura superficie Finitura Hairline

Supporto tecnico