Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC-1025-E-1 |
AC-1025-E-2 |
AC-1025-E-3 |
AC-1025-E-4 |
AC-1025-E-11 |
AC-1025-E-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Foro di montaggio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Spessore corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 100 | 25 | 3 | 2078 | ||
6.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 100 | 25 | 2 | 2079 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 84 | 24 | 3 | 2080 | |
5.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 84 | 24 | 2 | 2081 | |
4.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 128 | 25 | 3 | 3596 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 122 | 24 | 2 | 3597 |
Loading...
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|
Configura
Proprietà di base
Foro di montaggio(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Spessore corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali