Lucchetto a combinazione C-542

Lucchetto a combinazione C-542
Unlock by simply matching the password of the dial. PIN change is also possible.
Set the PIN and pull the main body a little to put it in the unlocked state.

[Features]
· Unlock by simply matching the password of the dial.
· PIN change is also possible.
· Set the PIN and pull the main body a little to put it in the unlocked state

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-542

Codice componente
C-542
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione di caratteri (numeri) Lunghezza complessiva(mm) 55 Lunghezza totale corpo principale(mm) 35
Larghezza corpo principale(mm) 35 Spessore corpo principale(mm) 12 Materiale Lega di zinco
Finitura superficie Finitura verniciata a forno Ghiera Argento Codice prodotto 23886

Si trova sulla pagina di Lucchetto a combinazione C-542, il codice articolo è il seguente: C-542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-542.

Supporto tecnico