Codice articolo del costruttore: C-850-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 19.13 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza totale corpo principale: 110 mm
Larghezza corpo principale: 59 mm
Spessore corpo principale: 54 mm
Codice prodotto: 21368
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-850-1
Codice componente
|
---|
C-850-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Spessore corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 € | 1 | 6 giorni | - | 110 | 59 | 54 | 21368 |
Loading...
種類 | ドアキャッチ | Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|
Si trova sulla pagina di chiavistello C-850, il codice articolo è il seguente: C-850-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-850-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Spessore corpo principale(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C-850-2 |
C-850-2S |
C-850-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Spessore corpo principale (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 € | 1 | 10 giorni | - | 97.5 | 38.5 | 33.5 | 21559 | ||
19.86 € | 1 | 10 giorni | - | 100 | 32 | 67.2 | 21560 | ||
11.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 82 | 37.5 | 33 | 21561 |