Centro di controllo a spinta, C-871 (Cerniera)

Centro di controllo a spinta, C-871 (Cerniera)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The push rod of the push button handle can be set for moving horizontally.
· Wire and rod can be linked easily

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-871-1
C-871-2
C-871-2-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

27.92 €

1 10 giorni 701423921517

22.25 €

9.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

48932421518

19.86 €

1 6 giorni 49972423575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico