Controllore ad aste A-394-2

Controllore ad aste A-394-2
[Features]
· The rod operates vertically upward and downward, so the center can be determined easily.
· Change from rotational motion to tightening force

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-394-2

Codice componente
A-394-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.98 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 160 Larghezza corpo principale(mm) 50 Spessore corpo principale(mm) 16.2
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Lunghezza complessiva(mm) 207
Corsa(mm) 22 Codice prodotto 3087

Si trova sulla pagina di Controllore ad aste A-394-2, il codice articolo è il seguente: A-394-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-394-2.

Supporto tecnico