Asta AC-25-RW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-RW-6-1000
AC-25-RW-6-1200
AC-25-RW-6-1300
AC-25-RW-6-600
AC-25-RW-8-1000B
AC-25-RW-8-1300B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Foro di montaggio
(mm)
Codice prodotto

6.50 €

1 13 giorni 100064.203621

5.63 €

3.15 €

1 Stesso giorno

Stock

120064.203622

7.83 €

1 6 giorni 130064.203623

3.89 €

1.52 €

1 Stesso giorno

Stock

60064.203620

6.05 €

3.39 €

1 Stesso giorno

Stock

100085.204191

10.32 €

1 10 giorni 130085.204192

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Asta di acciaio laminato Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico