Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC-25-RA-6 |
AC-25-RA-8 |
AC-25-RA-9 |
AC-25-RA-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. asta applicabile (φ) | Larghezza corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 1471 | |
6.64 € 3.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 12 | 1472 | |
6.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | 1575 | |
6.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | 1473 |
Loading...
Lunghezza totale corpo principale(mm) | 35 | Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. asta applicabile(φ)
Larghezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali