unità a rulli per barre tonde (AC-25-RA)

unità a rulli per barre tonde (AC-25-RA)
[Features]
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Door can be easily tightened.
· Housing is not scratched

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-25-RD

Codice componente
AC-25-RD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.05 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 60 Larghezza corpo principale(mm) 15 Spessore corpo principale(mm) 15
Materiale Ottone da taglio Finitura superficie Nichelatura Codice prodotto 1975

Si trova sulla pagina di unità a rulli per barre tonde (AC-25-RA), il codice articolo è il seguente: AC-25-RD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-25-RD.

Supporto tecnico