Filo comune AC-25-QY

Filo comune AC-25-QY
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Rod bar length can be adjusted.
· Movement of latch, etc. is not transmitted to rod bar with wire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-25-QY-1

Codice componente
AC-25-QY-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.53 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per aggancio ammortizzato Lunghezza totale corpo principale(mm) 147 Materiale Ottone da taglio
Finitura superficie Tessuto Foro tirante Vite M4 Codice prodotto 3018

Si trova sulla pagina di Filo comune AC-25-QY, il codice articolo è il seguente: AC-25-QY-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-25-QY-1.

Supporto tecnico