Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-45-3-1000 |
C-45-3-300 |
C-45-3-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
53.58 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 21468 | ||
46.25 € | 1 | 6 giorni | 300 | 21466 | ||
48.46 € | 1 | 13 giorni | 500 | 21467 |
Loading...
Materiale | Lega di alluminio | Finitura superficie | Finitura verniciata a forno | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza corpo principale(mm) | 41 | Spessore corpo principale(mm) | 21.5 | Colore | Grigio argento |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali