Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-812-C-2L-E
Chiave | Con chiave | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 162 | Larghezza corpo principale(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore corpo principale(mm) | 30 | Dimensione sezione trasversale manopola applicabile | Larghezza 34 spessore 12.5 | Materiale | Lega di alluminio |
Finitura superficie | Finitura verniciata a forno | Ghiera | Grigio argento | Codice prodotto | 60871 |
Si trova sulla pagina di chiavistello a scatto FA-812-C-2L-E, il codice articolo è il seguente: FA-812-C-2L-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-812-C-2L-E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali