Rullo con estremitá ad attacco rapido, AC-25-VA

Rullo con estremitá ad attacco rapido, AC-25-VA
[Features]
· One touch installation by bending the tip of the rod.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.
· The resin roller /sleeve do not generate metal powder or noise.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-VA-6
AC-25-VA-8
AC-25-VA-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza totale corpo principale
(mm)
Spessore corpo principale
(mm)
Codice prodotto

4.61 €

1 10 giorni 1055223024

4.75 €

1 10 giorni 1063223023

5.18 €

1 10 giorni 1072272815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza corpo principale(mm) 30.2 Materiale Poliammide Finitura superficie NA

Supporto tecnico