Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC-25-VB-6 |
AC-25-VB-8 |
AC-25-VB-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. asta applicabile (φ) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | 10 giorni | 6 | 3026 | ||
4.45 € | 1 | 6 giorni | 8 | 3025 | ||
4.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2816 |
Loading...
Lunghezza totale corpo principale(mm) | 106 | Larghezza corpo principale(mm) | 30 | Spessore corpo principale(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
Configura
Proprietà di base
Diam. asta applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali