Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento, FC-802

Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento, FC-802
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be opened from the inside of the cabinet by installing the internal safety push rod

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FC-802-2-1
FC-802-2-2
FC-802-2-3
FC-802-2-4
FC-802-2-5
FC-802-2-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Codice prodotto

44.79 €

1 10 giorni 29062089

42.59 €

1 10 giorni 26062090

41.85 €

1 Disponibile 10 giorni 24062091

40.38 €

1 10 giorni 21062092

39.65 €

1 10 giorni 19062093

37.46 €

1 10 giorni 16062094

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza corpo principale(mm) 48 Spessore corpo principale(mm) 48 Materiale Asta in acciaio inox
Finitura superficie NA

Supporto tecnico