Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento con tirante, FC-702-B

Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento con tirante, FC-702-B
[Features]
· Inner compartment safety rod and handle are integrated.
· Designed to prevent freezing with an O ring inside the flange.
· Can be opened safely from inside the cabinet.
· Felt packing is standard equipment to prevent dew condensation.
· Enhanced closure density

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FC-702-B

Codice componente
FC-702-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.19 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Celle frigorifere Materiale Asta di spinta: Fibra di vetro / Testa e flangia: Policarbonato (PC) / Molle: EN 1.4301 Equiv. Foro di montaggio(mm) Foro svasato per P.C.D.80 6-M5
Specifiche Per leva sigillate FA-662, 601, 602 e 603 Codice prodotto 62554

Si trova sulla pagina di Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento con tirante, FC-702-B, il codice articolo è il seguente: FC-702-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-702-B.

Supporto tecnico