Chiavistello a rilascio interno, AC-25-ES

Chiavistello a rilascio interno, AC-25-ES
[Features]
· Richly designed and possible to set up with aTakigen-made handle.
· Continue using the conventional Takigen handle to open from inside.
· Reduction in cost when using Takigen handle and setup.
· Can be attached to conventional planar handles (A-160-A, A-240-A, etc.).
· AC-25-ES-1 has been discontinued

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-25-ES-2
AC-25-ES-AB-2-L
AC-25-ES-AB-2-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Destra/sinistra Profilo foro Foro di montaggio
(mm)
Codice prodotto

16.92 €

1 10 giorni -Foro quadrato83644

13.40 €

1 10 giorni Per lato sinistroForma a nuvola-3647

13.40 €

1 10 giorni Per lato destroForma a nuvola-3648

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Larghezza corpo principale(mm) 46
Spessore corpo principale(mm) 2.3 Lunghezza complessiva(mm) 77

Supporto tecnico