Porta carte in plastica C-26-B-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-26-B-1

Codice componente
C-26-B-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.56 €

2.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 55 Larghezza orizzontale(mm) 120 Spessore(mm) 3
Materiale Resina acrilica, altri Finitura superficie NA Ghiera Trasparenza
Applicazione Tabellone Codice prodotto 23067

Si trova sulla pagina di Porta carte in plastica C-26-B-1, il codice articolo è il seguente: C-26-B-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-26-B-1.

Supporto tecnico