Gradino ripiegabile in acciaio inox K-1855

Gradino ripiegabile in acciaio inox K-1855
[Features]
· Flat type. Does not protrude much from the surface on which it is attached.
· A stowed step when not in use does not become topside down due to vibrations etc., because a spring is used to hold it in its position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-1855-1

Codice componente
K-1855-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

143.06 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 160 Larghezza orizzontale(mm) 272 Spessore(mm) 46
Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo Applicazione Gradino per il settore automobilistico, carrozzerie speciali
Codice prodotto 31096

Si trova sulla pagina di Gradino ripiegabile in acciaio inox K-1855, il codice articolo è il seguente: K-1855-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-1855-1.

Supporto tecnico