Fibbia a rinvio centrale in acciaio inox (C-1997)

Fibbia a rinvio centrale in acciaio inox (C-1997)
[Features]
· Stainless steel material offers superior corrosion resistance.
· The main body tightens the belt to secure an object

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1997-1
C-1997-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di rottura
(KN)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza orizzontale
(mm)
Spessore
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Codice prodotto

41.11 €

1 10 giorni 14.711425823Larghezza cinghia: per 4522719

21.32 €

1 10 giorni 6.471053720Larghezza cinghia: per 2522720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico