terminale in acciaio inox, C-1994-G

terminale in acciaio inox, C-1994-G
[Caratteristiche] Materiale: barra di acciaio inox. -Trattamento superficiale: lucidatura elettrolitica. -Lunghezza totale: 38 mm / 61 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1994-G-1
C-1994-G-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza orizzontale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Codice prodotto

34.52 €

1 10 giorni 6165Larghezza cinghia: per 4522710

33.78 €

1 10 giorni 3858Larghezza cinghia: per 2522711

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Asta in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura elettrolitica

Supporto tecnico