Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1994-H-1 |
C-1994-H-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore piastra compatibile (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.26 € | 1 | 10 giorni | Larghezza cinghia: per 45 | 22712 | ||
13.26 € | 1 | 10 giorni | Larghezza cinghia: per 25 | 22713 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 35 | Larghezza orizzontale(mm) | 76 | Spessore(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Asta in acciaio inox | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
Configura
Proprietà di base
Spessore piastra compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali